??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-550 - Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore femmina, 9 poli, per connettori d'accoppiamento a taglio d'isolante, Montaggio verticale, Morsetti per circuito stampato, doppia fila, nel supporto di montaggio
Lista de materiales
289-550
Item-No.
289-550
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
34.00 mm
Ancho
38.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
46.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD