??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-550 - Module avec interface, Sub-Min-D, Connecteur femelle, 9 pôles, Connecteur extérieur à raccordement par perçage d'isolant, Sens d'enfichage vertical, Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées, en support de montage
Nomenclature
289-550
No de produit
289-550
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
34.00 mm
largeur
38.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
46.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés