??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-549 - modulo di trasferimento CON CONNETTORE MASCHIO SUB-D MINIATURIZZATO a 50 poli per controspina con attacco a saldare innesto verticale
Lista materiale
289-549
Codice art.
289-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
34.00 mm
Larghezza
94.00 mm
Lunghezza
85.00 mm
Peso
122.954 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD