??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-549 - Module interface avec connecteurs mâle Sub-Min-D 50 pôles pour connecteur extérieur à raccordement par soudure avec sens d'enfichage vertical
Nomenclature
289-549
No de produit
289-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
34.00 mm
largeur
94.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
122.954 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés