??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-549 - Módulo de conversión con conector macho subminiatura D 50 polos para conector con conexión soldada enchufe vertical
Lista de materiales
289-549
Item-No.
289-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
34.00 mm
Ancho
94.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
122.954 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD