??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-549 - Interface module with sub miniature d-male connector 50 pole for mating connectors with solder connection mating direction vertical
Bill of material
289-549
Item-No.
289-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
34.00 mm
Width
94.00 mm
Depth
85.00 mm
Weight
122.954 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей