??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-549 - Übergabe-Baustein mit Sub-Min-D-Stiftleiste 50-polig für Gegenstecker mit Lötanschluss Steckrichtung vertikal
Stückliste
289-549
Bestell-Nr.
289-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
34.00 mm
Breite
94.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
122.954 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen