??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-547 - Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector macho, 25 polos, Contraconector con conexión soldadura, Dirección de enchufe vertical, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, con zócalo de montaje
Lista de materiales
289-547
Item-No.
289-547
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
34.00 mm
Ancho
72.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
79.952 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD