??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-531 - Module avec interface, Connecteurs selon la norme DIN 41612, 64 pôles, contre-fiche pour raccordement par soudure, Sens d'enfichage vertical, Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées, en support de montage, Mode de construction C
Nomenclature
289-531
No de produit
289-531
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
34.00 mm
Largeur
171.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
164.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés