??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-510 - Interface module, Pluggable connector per DIN 41651, 64-pole, PCB terminal blocks, triple-row, in mounting carrier
Bill of material
289-510
Item-No.
289-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
No. of poles
64
Height
36.00 mm
Width
120.00 mm
Depth
85.00 mm
Weight
147.868 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей