??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-509 - moduł przejściowy, wielowtyki zgodnie z DIN 41651, 64-bieg., złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, w podstawce montażowej
Lista materiałowa
289-509
Nr zamówienia.
289-509
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
64
wysokość
36.00 mm
szerokość
170.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD