??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-508 - Modulo interfaccia, con connettore maschio secondo DIN 41651, 50 poli
Lista materiale
289-508
Codice art.
289-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
50
Altezza
36.00 mm
Larghezza
132.00 mm
Lunghezza
85.00 mm
Peso
132.743 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD