??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-508 - moduł przejściowy, z wtykiem zgodnie z DIN 41651, 50-bieg.
Lista materiałowa
289-508
Nr zamówienia.
289-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
50
wysokość
36.00 mm
szerokość
132.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
132.743 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD