??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-508 - Übergabebaustein, mit Stiftleiste gemäß DIN 41651, 50-polig
Stückliste
289-508
Bestell-Nr.
289-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
50
Höhe
36.00 mm
Breite
132.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
132.743 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen