??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-506 - Module interface, avec connecteur mâle selon DIN 41651, 34 pôles
Nomenclature
289-506
No de produit
289-506
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Nbre de pôles
34
hauteur
36.00 mm
largeur
94.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
95.533 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés