??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-504 - Módulo de transmisión, con conectores macho según DIN 41651, 20 polos
Lista de materiales
289-504
Item-No.
289-504
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Número de polos
20
Altura
36.00 mm
Ancho
53.50 mm
Profundidad
85.00 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD