??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-503 - Übergabebaustein, mit Stiftleiste gemäß DIN 41651, 16-polig
Stückliste
289-503
Bestell-Nr.
289-503
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
16
Höhe
36.00 mm
Breite
46.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
55.765 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen