??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-459 - moduł przejściowy, Sub-Min-D, gniazdogniazdo, 50-bieg., wielowtyk przeciwst. z przyłącz. do lut., podejście pionowe, złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, ze stopkami montażowymi
Lista materiałowa
289-459
Nr zamówienia.
289-459
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
50
wysokość
19.00 mm
szerokość
157.00 mm
głębokość
63.50 mm
masa
97.962 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD