??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-458 - Modulo interfaccia, con connettore femmina D-Sub miniaturizzato, 37 poli, per controspine con connessione a saldare, Montaggio verticale
Lista materiale
289-458
Codice art.
289-458
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
37
Altezza
19.00 mm
Larghezza
120.00 mm
Lunghezza
63.50 mm
Peso
79.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD