??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-449 - Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector macho, 50 polos, Contraconector con conexión soldadura, Dirección de enchufe vertical, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, con pies de montaje
Lista de materiales
289-449
Item-No.
289-449
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Número de polos
50
Altura
19.00 mm
Ancho
157.00 mm
Profundidad
63.50 mm
Peso
98.660 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD