??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-448 - Module interface, avec connecteur mâle Mini-Sub-D, 37 pôles, pour connecteur extérieur à raccordement par soudure, avec sens d'enfichage vertical
Nomenclature
289-448
No de produit
289-448
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Nbre de pôles
37
hauteur
19.00 mm
largeur
120.00 mm
Profondeur
63.50 mm
Poids
70.742 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés