??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-446 - Módulo de transmisión, con conector macho Sub-Min-D, 9 polos, para contraconector con conexión soldada, Dirección de enchufe vertical
Lista de materiales
289-446
Item-No.
289-446
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Número de polos
15
Altura
19.00 mm
Ancho
53.50 mm
Profundidad
63.50 mm
Peso
36.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD