??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-446 - Übergabemodul, Sub-Min-D, Stiftleiste, 15-polig, Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal, Leiterplattenklemmen, 2-reihig, mit Montagefüßen
Stückliste
289-446
Bestell-Nr.
289-446
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
15
Höhe
19.00 mm
Breite
53.50 mm
Tiefe
63.50 mm
Gewicht
36.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen