??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-445 - Module interface, avec connecteur mâle Mini-Sub-D, 9 pôles, pour connecteur extérieur à raccordement par soudure, avec sens d'enfichage vertical
Lista materiale
289-445
Codice art.
289-445
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
9
Altezza
19.00 mm
Larghezza
38.00 mm
Lunghezza
63.50 mm
Peso
24.664 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD