??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-445 - moduł przejściowy, z wtykiem mini D-Sub, 9-bieg., do wielowtyków przeciwstawnych z przyłączem do lutowania, podejście pionowe
Lista materiałowa
289-445
Nr zamówienia.
289-445
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
9
wysokość
19.00 mm
szerokość
38.00 mm
głębokość
63.50 mm
masa
24.664 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD