??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-445 - Übergabebaustein, mit Sub-Min-D-Stiftleiste, 9-polig, für Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal
Stückliste
289-445
Bestell-Nr.
289-445
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
9
Höhe
19.00 mm
Breite
38.00 mm
Tiefe
63.50 mm
Gewicht
24.664 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen