??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-408 - Modulo interfaccia, Connettore a innesto secondo DIN 41651, 50 poli, Morsetti per circuito stampato, doppia fila, con piede di fissaggio
Lista materiale
289-408
Codice art.
289-408
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
50
Altezza
28.00 mm
Larghezza
151.00 mm
Lunghezza
63.50 mm
Colore
grigio
Peso
90.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD