??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-408 - Übergabemodul, Steckverbinder gemäß DIN 41651, 50-polig, Leiterplattenklemmen, 2-reihig, mit Montagefüßen
Stückliste
289-408
Bestell-Nr.
289-408
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
50
Höhe
28.00 mm
Breite
151.00 mm
Tiefe
63.50 mm
Farbe
grau
Gewicht
90.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen