??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-406 - Module interface, avec connecteur mâle selon DIN 41651, 34 pôles
Nomenclature
289-406
No de produit
289-406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Nbre de pôles
34
Hauteur
28.00 mm
Largeur
102.00 mm
Profondeur
63.50 mm
Couleur
gris
Poids
61.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés