??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-405 - moduł przejściowy, z wtykiem zgodnie z DIN 41651, 26-bieg.
Lista materiałowa
289-405
Nr zamówienia.
289-405
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
26
wysokość
28.00 mm
szerokość
81.00 mm
głębokość
63.50 mm
kolor
szara
masa
47.601 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD