??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-403 - Módulo de transmisión, con conectores macho según DIN 41651, 16 polos
Lista de materiales
289-403
Item-No.
289-403
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Número de polos
16
Altura
28.00 mm
Ancho
56.50 mm
Profundidad
63.50 mm
Color
gris
Peso
32.987 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD