??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-198 - Modulo accoppiatore, 2xRJ-45, Cat. 6A, nel supporto di montaggio, con connessione per cavo schermato
Lista materiale
289-198
Codice art.
289-198
Designazione
Modulo accoppiatore
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
90.00 mm
Larghezza
18.00 mm
Profondita
59.00 mm
Colore
grigio
Peso
34.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD