??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-198 - Moduł przedłużacza magistrali, 2 x RJ-45, kat. 6A, w podstawce montażowej, z podłączeniem ekranu
Lista materiałowa
289-198
Nr zamówienia.
289-198
Description
Moduł przedłużacza magistrali
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
90.00 mm
szerokość
18.00 mm
głębokość
59.00 mm
kolor
szara
masa
34.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD