??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-198 - Kopplermodul, 2xRJ-45, Cat. 6A, im Montagesockel, mit Schirmanschluss
Stückliste
289-198
Bestell-Nr.
289-198
Bezeichnung
Kopplermodul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
90.00 mm
Breite
18.00 mm
Tiefe
59.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
34.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen