??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-198 - Coupleur de prolongation, 2 x RJ45, Cat. 6A, en support de montage, avec étriers de serrage
Nomenclature
289-198
No de produit
289-198
Désignation
Coupleur de prolongation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
90.00 mm
Largeur
18.00 mm
Profondeur
59.00 mm
Couleur
gris
Poids
34.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés