??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-196 - Module interface avec connexion RJ-45, Connexion CAGE CLAMP®, avec LED, Fusible
Nomenclature
289-196
No de produit
289-196
Désignation
Module interface avec connexion RJ-45
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 1.5 mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8.5 - 9.5 mm
Hauteur
51.00 mm
Largeur
20.50 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
gris
Poids
32.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés