??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-196 - moduł przejściowy ze złączem RJ-45, zacisk CAGE CLAMP®, z LED, bezpiecznik
Lista materiałowa
289-196
Nr zamówienia.
289-196
Description
moduł przejściowy ze złączem RJ-45
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8.5 - 9.5 mm
wysokość
51.00 mm
szerokość
20.50 mm
głębokość
85.00 mm
kolor
szara
masa
32.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD