??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-195 - Module avec interface, RJ-45, Raccordement par perçage d'isolant, Cat. 6, en support de montage, avec étriers de serrage
Nomenclature
289-195
No de produit
289-195
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
64.40 mm
Largeur
26.80 mm
Profondeur
81.40 mm
Couleur
gris
Poids
0.510 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés