??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-179 - Module interface pour ETHERNET Y-ConJack-22
Nomenclature
289-179
No de produit
289-179
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
67.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
grau
Poids
52.500 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés