??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-179 - Übergabebaustein für ETHERNET Y-ConJack-22
Stückliste
289-179
Bestell-Nr.
289-179
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
67.00 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
52.500 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen