??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-178 - Modulo interfaccia, RJ-45, con contatti di potenza, Morsetti per circuiti stampati, Cat. 5, nel supporto di montaggio, con connessione per cavo schermato, con morsetto per cavi schermati
Lista materiale
289-178
Codice art.
289-178
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
67.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
85.00 mm
Colore
grau
Peso
51.732 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD