??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-178 - Module avec interface, RJ-45, avec contacts de puissance, Bornes pour circuits imprimés, Cat. 5, en support de montage, avec étriers de serrage, avec étrier de serrage de blindage
Nomenclature
289-178
No de produit
289-178
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
67.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
grau
Poids
51.732 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés