??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-176 - Module interface pour ETHERNET Y-ConJack-22
Nomenclature
289-176
No de produit
289-176
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
44.40 mm
largeur
30.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
29.400 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés