??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-175 - moduł przejściowy, RJ-45, złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, Cat. 5, w podstawce montażowej, z podłączeniem ekranu
Lista materiałowa
289-175
Nr zamówienia.
289-175
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
39.40 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
85.00 mm
kolor
grau
masa
34.956 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD