??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-175 - Módulo de transmisión, RJ-45, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, Cat. 5, con zócalo de montaje, para conexión de apantallamiento
Lista de materiales
289-175
Item-No.
289-175
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
39.40 mm
Ancho
24.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Color
grau
Peso
34.956 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD