??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-175 - Interface module, RJ-45, PCB terminal blocks, double-row, Cat. 5, in mounting carrier, with shield connection
Bill of material
289-175
Item-No.
289-175
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
39.40 mm
Width
24.00 mm
Depth
85.00 mm
Color
grau
Weight
34.956 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей