??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-151 - Moduli gate per circuito di test per lampade; per il test di 10 lampade
Lista materiale
289-151
Codice art.
289-151
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 -2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
21.00 mm
Larghezza
69.00 mm
Profondita
50.00 mm
Peso
35.500 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD