??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-151 - Módulo de componentes con diodo
Lista de materiales
289-151
Item-No.
289-151
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 -2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
21.00 mm
Ancho
69.00 mm
Profundidad
50.00 mm
Peso
35.500 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD