??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-151 - composant modulaire avec diode
Nomenclature
289-151
No de produit
289-151
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 -2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
21.00 mm
Largeur
69.00 mm
Profondeur
50.00 mm
Poids
35.500 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés