??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-151 - Component module with diode
Bill of material
289-151
Item-No.
289-151
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 -2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
21.00 mm
Width
69.00 mm
Depth
50.00 mm
Weight
35.500 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей